タイマーリレー - PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
2910141

4つの機能を持つ多機能タイマリレー、超薄型、0.1秒~300分を指定可能、1c接点、Push-in式接続


製品の詳細




製品ライン 時限継電器
動作モード 100%動作時
機械的寿命 2 x 107サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 2

電気的寿命 2x 105サイクル
定格消費電力 0.45 W (約 24 V DC)
定格絶縁電圧 300 V AC
定格サージ電圧 6 kV

定格消費電力 0.45 W (約 24 V DC)
入力電圧範囲 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC)
復帰時間 50 ms
設定範囲時間 0.1 s ... 300 最小 (終了時間は4種類)
設定精度 ≤ 2.5 % (スケール終端値)
反復精度 ≤ 0.5 % (スケール終端値)
制御
連続名 非浮動、端子はA1-B1
制御パルス長 ≥ 50 ms

+/-切替
接点の種類 1c接点
最大スイッチング電圧 250 V AC
最大定格遮断(抵抗負荷) 1500 VA (6 A / 250 V AC)
出力ヒューズ 6.3 A (高速ブロー)

接続方法 プッシュイン式
剥き線長さ 8 mm
単線接続断面積 0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.14 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 26 ... 14

状態表示 緑LED(POWER)
黄のLED(リレーはアクティブ)

6.2 mm
高さ 80 mm
奥行き 86 mm

UL 94難燃性クラス V0
ハウジングの絶縁材質 ポリアミドPA、自己消火型

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -20 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 80 °C
高度 ≤ 2000 m
許容湿度(動作時) 15 % ... 85 %

CE
型式 CE
表示記号 CE準拠
CE
型式 UL、米国 / カナダ
表示記号 UL/C-UL Listed UL 508

低電圧指令 低電圧指令に準拠
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-3
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2

標準/規則 IEC 61812-1
IEC 60947-5-1

取付けタイプ DINレール取付け
組付け時の注意 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置 任意

アイテム番号 2910141
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CK4521
カタログのページ ページ 262 (C-5-2019)
GTIN 4055626430607
1個あたりの重量(梱包を含む) 53 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30 g
関税率 85364900
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.0.1 27371605
ECLASS-11.0 27371605

ETIM

ETIM 8.0 EC001439

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

DNV GL

認証ID: TAA00002RX
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2

UL Listed

認証ID: FILE E 172140

cUL Listed

認証ID: FILE E 172140

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。