ログイン
製品
製品概要
テクノロジ
製品の設定と開発
サンプルサービス
製品コンプライアンス
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
モータ、機械、およびシステムの監視
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルールと圧着コネクタ
プリンタ
マーキング部材
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
設置と取付け器具
導体前処理機能を備えた作業者アシストシステム
自動化
HMIとIPC
PLC(コントローラ)とI/O
クラウドコンピューティング
ソフトウェア
産業用通信
接続
コネクタとケーブル
コントローラ用システム配線
センサ/アクチュエータケーブル配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
マーシャリング用多段式端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロック
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
配電盤
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
産業とアプリケーションの概要
実践からの応用例
プロセス産業
プロセスオートメーション
船舶・洋上
パワー
送電と配電
バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
従来型の発電
太陽光発電
風力発電
生産、デバイスおよびシステムの製造
ロボティクス
自動車産業
デジタルファクトリーの活動分野
電気設備と電子機器
機器メーカー用のソリューションとサービス
工作機械の強力なパートナー
制御盤用ソリューション
インフラストラクチャー
教育ソリューション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
ビルディングオートメーション
スマートシティ
スマート交通
スマートウォーター
E-MOBILITY
充電インフラ
電気自動車
一般
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
産業オートメーションのためのオープンエコシステム
電源の信頼性
ビデオ監視
企業情報
フエニックス・コンタクトについて
私たちの原動力
世界の拠点
国内特約店、ソリューションパートナー
ニュース&イベント情報
ニュース&イベント情報
サービス&サポート
サービス&サポート
お問い合わせ
製品資料・カタログ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
製品リスト
比較
ホーム
製品
リレーとフォトカプラ
タイマリレー
タイマーリレー - PLC-TR-1T-MUL-300M
タイマーリレー - PLC-TR-1T-MUL-300M
2910140
4つの機能を持つ多機能タイマリレー、超薄型、0.1秒~300分を指定可能、1c接点、ねじ式接続
製品の詳細
Expand All
Collapse All
技術データ
製品特性
製品ライン
時限継電器
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ2x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
絶縁
基礎絶縁
電気特性
電気的寿命
およそ2x 10
5
サイクル(オーム負荷、1000 VA時)
定格消費電力
0.45 W (約 24 V DC)
定格絶縁電圧
300 V AC
定格サージ電圧
6 kV
入力データ
定格消費電力
0.45 W (約 24 V DC)
入力電圧範囲
24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC)
復帰時間
50 ms
設定範囲時間
0.1 s ... 300 最小 (終了時間は4種類)
設定精度
≤ 2.5 % (スケール終端値)
反復精度
≤ 0.5 % (スケール終端値)
制御
連続名
非浮動、端子はA1-B1
制御パルス長
≥ 50 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
1c接点
最大スイッチング電圧
250 V AC
最大定格遮断(抵抗負荷)
1500 VA (6 A / 250 V AC)
出力ヒューズ
6.3 A (高速ブロー)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
単線接続断面積
0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
30 ... 12
トルク
0.6 Nm ... 0.8 Nm ()
5 lb
f
-in. ... 7 lb
f
-in.
LED信号
状態表示
緑LED(POWER)
黄のLED(リレーはアクティブ)
寸法
幅
6.2 mm
高さ
80 mm
奥行き
86 mm
材料仕様
UL 94難燃性クラス
V0
ハウジングの絶縁材質
ポリアミドPA、自己消火型
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 80 °C
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
15 % ... 85 %
承認データ
CE
型式
CE
表示記号
CE準拠
CE
型式
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL/C-UL Listed UL 508
EMCデータ
低電圧指令
低電圧指令に準拠
電磁適合性
EMC指令に準拠
ノイズエミッション
EN 61000-6-3
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2
規格と基準
標準/規則
IEC 61812-1
IEC 60947-5-1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組付け時の注意
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2910140
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CK4521
カタログのページ
ページ 262 (C-5-2019)
GTIN
4055626430492
1個あたりの重量(梱包を含む)
59.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50.9 g
関税率
85364900
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
27371605
ECLASS-10.0.1
27371605
ECLASS-11.0
27371605
ETIM
ETIM 8.0
EC001439
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
DNV GL
認証ID: TAA00002RX
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
UL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: FILE E 172140
cULus Listed
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。