ログイン
製品
製品概要
テクノロジ
製品の設定と開発
サンプルサービス
製品コンプライアンス
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
モータ、機械、およびシステムの監視
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルールと圧着コネクタ
プリンタ
マーキング部材
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
設置と取付け器具
導体前処理機能を備えた作業者アシストシステム
自動化
HMIとIPC
PLC(コントローラ)とI/O
クラウドコンピューティング
ソフトウェア
産業用通信
接続
コネクタとケーブル
コントローラ用システム配線
センサ/アクチュエータケーブル配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
マーシャリング用多段式端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロック
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
配電盤
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
産業とアプリケーションの概要
実践からの応用例
プロセス産業
プロセスオートメーション
船舶・洋上
パワー
送電と配電
バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
従来型の発電
太陽光発電
風力発電
生産、デバイスおよびシステムの製造
ロボティクス
自動車産業
デジタルファクトリーの活動分野
電気設備と電子機器
機器メーカー用のソリューションとサービス
工作機械の強力なパートナー
制御盤用ソリューション
インフラストラクチャー
教育ソリューション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
ビルディングオートメーション
スマートシティ
スマート交通
スマートウォーター
E-MOBILITY
充電インフラ
電気自動車
一般
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
産業オートメーションのためのオープンエコシステム
電源の信頼性
ビデオ監視
企業情報
フエニックス・コンタクトについて
私たちの原動力
世界の拠点
国内特約店、ソリューションパートナー
ニュース&イベント情報
ニュース&イベント情報
サービス&サポート
サービス&サポート
お問い合わせ
製品資料・カタログ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
製品リスト
比較
ホーム
製品
リレーとフォトカプラ
タイマリレー
タイマーリレー - MACX-TR-1T-POFF
タイマーリレー - MACX-TR-1T-POFF
1119403
電源オフディレイタイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、時間範囲は調整可能(10ミリ秒~10分)、2種類の設定が可能、パスワード保護、PDT×2、ねじ式接続
Downloads
製品の詳細
Expand All
Collapse All
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品ライン
時限継電器
機械的寿命
およそ3 x 10
4
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
絶縁
基礎絶縁
電気特性
電気的寿命
約1x 10
5
サイクル、抵抗負荷2000 V A
定格周波数
48 Hz ... 63 Hz
定格消費電力
2.5 VA (0.8 W)
定格絶縁電圧
300 V AC
耐電圧
2 kV ((2 mA、60 s)(IEC 60947-5-1))
入力データ
定格消費電力
2.5 VA (0.8 W)
入力電圧範囲
24 V AC/DC ... 240 V AC/DC (-15 % ... +10 %)
温度係数、通常
≤ 0.01 %/°C
復帰時間
250 ms
設定範囲時間
10 ms ... 10 最小
設定精度
≤ 0.5 % (>1 s)
反復精度
≤ 0.05 % (>1 s)
出力データ
+/-切替
接点の種類
2c接点
接点材質
AgNi (90/10)
最大スイッチング電圧
400 V AC
最大定格遮断(抵抗負荷)
2000 VA (8 A / 250 V AC)
出力ヒューズ
8 A (高速ブロー)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
10 mm
単線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
トルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm (5 lb in~7 lb in)
寸法
幅
22.5 mm
高さ
109 mm
奥行き
114 mm
材料仕様
UL 94難燃性クラス
V0
ハウジングの絶縁材質
PBT
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (結露なし)
承認データ
CE
型式
CE
表示記号
CE準拠
CE
型式
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL/C-UL Listed UL 508
CE
型式
CCC
表示記号
GB/T 14048.5
EMCデータ
低電圧指令
低電圧指令に準拠
電磁適合性
EMC指令に準拠
ノイズエミッション
EN 61000-6-4
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2
規格と基準
標準/規則
IEC 60947-5-1
IEC 61812-1
取付け
組付け時の注意
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1119403
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CK4811
GTIN
4063151048297
1個あたりの重量(梱包を含む)
192.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
146.6 g
関税率
85364190
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
27371605
ECLASS-10.0.1
27371605
ECLASS-11.0
27371605
ETIM
ETIM 8.0
EC001439
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
UL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: FILE E 172140
CCC-SDoC
認証ID: 2020000303000029
cULus Listed
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。
互換性のある製品
Expand All
Collapse All
アクセサリ
アダプタ
MACX-BLUETOOTH-NFC - 1142259