タイマーリレー - ETD-BL-1T-230-PT
2905814

4つの機能を持つコンパクト多機能タイマリレー、50ミリ秒~1時間を指定可能、Push-in式接続、1c接点


製品の詳細


セーフティとシステム稼働率への要求があらゆる部門で強まっています。機械エンジニアリングや化学工業だけでなく、プラントやオートメーション技術の分野においても、工程は複雑化の一途をたどっています。またパワーエンジニアリングに対する要求も強まり続けています。
ETDシリーズのタイマーリレーは生産・加工技術で時系列を制御することができます。



製品ライン 時限継電器
動作モード 100%動作時
機械的寿命 15x 106サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 2
絶縁 基礎絶縁

電気的寿命 1x 105サイクル
定格周波数 48 Hz ... 63 Hz
テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) 4 kV

入力電圧範囲 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 %
温度係数、通常 ≤ 0.01 %/K
復帰時間 100 ms
機能 E:スイッチオン遅延あり
Rs:復旧遅延および制御コンタクトあり
Es:スイッチオン遅延および制御コンタクトあり
Ws:単発立上がり区間、制御コンタクト
設定範囲時間 50 ms ... 1 h (終了時間は5種類)
基本精度 ± 1 % (スケール終端値)
設定精度 ≤ 5 % (スケール終端値)
反復精度 ≤ 0.5 % ±5 ms
制御
連続名 非浮動、端子はA1-B1
制御パルス長 ≥ 50 ms (DC)
≥ 100 ms (AC)

+/-切替
接点の種類 1c接点
最大スイッチング電圧 250 V AC (IEC 60664-1に準拠)
最大定格遮断(抵抗負荷) 1250 VA (5 A / 250 V AC)
出力ヒューズ 5 A (高速ブロー)

接続方法 プッシュイン式
剥き線長さ 8 mm
単線接続断面積 0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.14 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 26 ... 14

状態表示 緑LED(POWER)
黄のLED(リレーはアクティブ)

17.5 mm
高さ 89.5 mm
奥行き 65.5 mm

UL 94難燃性クラス V0

周囲条件
保護等級 IP40 (ハウジング)
IP20 (接続端子台)
使用周囲温度 -25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時) 15 % ... 85 %

CE
型式 CE
認定 CE準拠
CE
型式 UKCA
認定 UKCA準拠
CE
型式 UL、米国 / カナダ
表示記号 UL 508 Listed

低電圧指令 低電圧指令に準拠
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション EN 61000-6-3
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2

標準/規則 EN 50178

取付けタイプ DINレール取付け
組付け時の注意 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置 任意

アイテム番号 2905814
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CK4541
カタログのページ ページ 256 (C-5-2019)
GTIN 4055626003344
1個あたりの重量(梱包を含む) 71.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.4 g
関税率 85364900
生産国 AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.0.1 27371605
ECLASS-11.0 27371605

ETIM

ETIM 8.0 EC001439

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

認証ID: RU C-DE.**08.B-00957

UL Listed

認証ID: FILE E 172140

cUL Listed

認証ID: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません