タイマーリレー - TR-ES-OFF-CC-24/240-10H
2907320

タイマリレー、遅延リリース機能、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24~48 V DC/24~240 V AC、1c接点


製品の詳細




製品ライン 時限継電器
機械的寿命 約1x 106回切換え
絶縁特性
過電圧カテゴリ II
汚染度 2
絶縁 基礎絶縁

電気的寿命 およそ1x 105サイクル
定格周波数 48 Hz ... 63 Hz
定格消費電力 8 VA (1 W, 230 V AC)
0.4 W (約 24 V DC)
テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) 1.6 kV
定格絶縁電圧 300 V

定格消費電力 8 VA (1 W, 230 V AC)
0.4 W (約 24 V DC)
入力電圧範囲 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +10 %
24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
温度係数、通常 < 0.05 %/°C
復帰時間 > 100 ms
設定範囲時間 50 ms ... 10 h (終了時間は6種類)
基本精度 < 1.5 % (スケール終端値)
設定精度 < 5 % (スケール終端値)
反復精度 < 0.5 % ±5 ms
制御
連続名 非浮動、端子はA1-B1
制御パルス長 ≥ 25 ms (DC)
≥ 50 ms (ACの場合)

+/-切替
接点の種類 1c接点
最大スイッチング電圧 250 V AC
最大定格遮断(抵抗負荷) 1250 VA (5 A / 250 V AC)
出力ヒューズ 5 A (高速ブロー)

接続方法 ネジ接続
剥き線長さ 7 mm
単線接続断面積 0.25 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積 0.25 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG 23 ... 14

状態表示 緑LED(POWER)
黄のLED(リレーはアクティブ)

17.5 mm
高さ 98 mm
奥行き 57.9 mm

周囲条件
保護等級 IP40 (ハウジング)
IP20 (接続端子台)
使用周囲温度 -25 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時) 25 % ... 75 %

CE
型式 CE
表示記号 CE準拠
CE
型式 CCC
表示記号 GB 14048.5-2008

低電圧指令 低電圧指令に準拠
電磁適合性 EMC指令に準拠
ノイズエミッション IEC 61812-1
ノイズイミュニティ IEC 61812-1

標準/規則 IEC 61812-1

組付け時の注意 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置 任意

アイテム番号 2907320
梱包単位 100 pc
最低注文数 100 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CK4611
GTIN 4055626274102
1個あたりの重量(梱包を含む) 49.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48 g
関税率 85364900
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.0.1 27371605
ECLASS-11.0 27371605

ETIM

ETIM 8.0 EC001439

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

CCC-SDoC

認証ID: 2020970303000147

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません