cULus Recognized
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |