cULus Recognized
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 接続方式: 丸形端子、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: 灰
製品ライン | テスト端子台列 |
極数 | 19 |
ピッチ | 8.2 mm |
接続数 | 38 |
行の数 | 1 |
電位 | 19 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
定格サージ電圧 | 4 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
試験用サージ電圧 | 5 kV |
段あたり接続数 | 38 |
定格接続サイズ | 6 mm² |
1段 | |
ネジ山 | No 8 UNC |
締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
内部シリンダゲージ | A5 |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
定格電圧 | 400 V AC/DC |
定格電線断面積 | 6 mm² |
圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
断面積 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
穴径 | 4.3 mm |
幅 | 8 mm |
ボルトφ | 4.1 mm |
準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
断面積 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
穴径 | 4.3 mm |
幅 | 8 mm |
ボルトφ | 4.1 mm |
丸圧着端子の識別色 : 赤 | 1 mm² |
丸圧着端子の識別色 : 青 | 2.5 mm² |
丸圧着端子の識別色 : 黄 | 6 mm² |
寸法図 |
|
幅 | 187.5 mm |
高さ | 70.1 mm |
長さ | 81 mm |
ピッチ | 8.2 mm |
プレート厚 | 1 mm ... 4 mm |
色 | 灰 |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
概要 | |
端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | 壁面取付け |
プレート厚 | 1 mm ... 4 mm |
端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
アイテム番号 | 3969958 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE6113 |
GTIN | 4055626394695 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 741.65 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 667.35 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |