テスト端子台列 - RSCWE 6-3/15
3969954

テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 接続方式: 丸形端子、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: 灰


製品の詳細




製品ライン テスト端子台列
極数 15
ピッチ 8.2 mm
接続数 30
行の数 1
電位 15
絶縁特性
過電圧カテゴリ III

定格サージ電圧 4 kV
規準状態での最大損失電力 1.31 W
試験用サージ電圧 5 kV

段あたり接続数 30
定格接続サイズ 6 mm²
1段
ネジ山 No 8 UNC
締付けトルク 1.5 ... 1.8 Nm
内部シリンダゲージ A5
撚線の接続電線サイズ 0.5 mm² ... 10 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 24 ... 8
同じ接続サイズの電線2本、単線 0.5 mm² ... 6 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線 0.5 mm² ... 6 mm²
最大負荷電流 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合)
定格電圧 400 V AC/DC
定格電線断面積 6 mm²
圧着端子接続 DIN 46234:1980-03
準拠規格 DIN 46234:1980-03
断面積 0.5 mm² ... 10 mm²
穴径 4.3 mm
8 mm
ボルトφ 4.1 mm
準拠規格 DIN 46237:1970-07
断面積 0.5 mm² ... 10 mm²
穴径 4.3 mm
8 mm
ボルトφ 4.1 mm
丸圧着端子の識別色 : 赤 1 mm²
丸圧着端子の識別色 : 青 2.5 mm²
丸圧着端子の識別色 : 黄 6 mm²

寸法図
154.9 mm
高さ 70.1 mm
長さ 81 mm
ピッチ 8.2 mm
プレート厚 1 mm ... 4 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA

概要
端子台取付け 0.8 Nm ... 1 Nm
機械的仕様
開放サイドパネル なし

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-1

取付けタイプ 壁面取付け
プレート厚 1 mm ... 4 mm
端子台取付け 0.8 Nm ... 1 Nm

アイテム番号 3969954
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE6113
GTIN 4055626394657
1個あたりの重量(梱包を含む) 592 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 573.61 g
関税率 85369010
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2
使用グループ B
600 V 31 A 20 - 8
使用グループ C
600 V 31 A 20 - 8
使用グループ D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682


互換性のある製品



特長

コンパクトなモジュール式テスト端子台列で省スペース
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます。