メステストコネクタ - PSBJ-URTK 6 FARBLOS
3026450

メステストコネクタ、 色: 透明


製品の詳細




製品ライン テストソケット
極数 1

寸法図
6 mm
高さ(NS 35/7,5) 15 mm
長さ 6 mm
ピン径 4.1 mm

透明
部材 真鍮
絶縁材質 PA

アイテム番号 3026450
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE1Z3X
カタログのページ ページ 587 (C-1-2019)
GTIN 4017918351168
1個あたりの重量(梱包を含む) 2.48 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

テストソケット PSBJ... を通常のブリッジねじの代わりに使用しブリッジした端子台グループの電圧分岐を確保
テストソケットは電力産業の特殊アプリケーションに合わせてカスタマイズ