テストアダプタ - PAIS-4-FIX RD
3032793

テストアダプタ、 通電時の挿入禁止、 4 mm試験用プラグ、5.2 mm、6.2 mm、8.2 mmピッチの端子台用、 色: 赤


製品の詳細




概要 通電時の挿入禁止
概要 したがって、ラッチコーディングのエレメントは一度プラグインする場合のみ適しています。
概要 したがって、ラッチ試験用アクセサリは一度プラグインする場合のみ適しています。

製品ライン テストソケット
極数 1

最大負荷電流 10 A
最大電圧 250 V

最大負荷電流 10 A

6 mm
高さ 53.3 mm
長さ 6.5 mm
直径 5.8 mm
ピン径 2.4 mm

部材 銅合金
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質 PA

挿抜回数 1

周囲条件
使用周囲温度 -40 °C ... 125 °C

アイテム番号 3032793
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2Z3X
カタログのページ ページ 413 (C-1-2019)
GTIN 4046356996709
1個あたりの重量(梱包を含む) 2.47 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.36 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

機能シャフトの任意のポイントに差し込みしっかりラッチ
4 mm径のセーフティテストプラグを収納するテストアダプタ