テストアダプタ - PAIS-4-FIX BK
3032792

テストアダプタ、 接続時の誤接触によるフィンガーセーフ、DIN EN 50274準拠、 4 mm試験用プラグ、5.2 mm、6.2 mm、8.2 mmピッチの端子台用、 色: 黒


製品の詳細




概要 接続時の誤接触によるフィンガーセーフ、DIN EN 50274準拠
概要 通電時の挿入禁止
概要 したがって、ラッチ試験用アクセサリは一度プラグインする場合のみ適しています。

製品ライン テストソケット
極数 1

最大負荷電流 10 A
最大電圧 250 V

最大負荷電流 10 A

6 mm
高さ 53.3 mm
長さ 6.5 mm
直径 5.8 mm
ピン径 2.4 mm

部材 銅合金
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

挿抜回数 1

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

アイテム番号 3032792
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE2Z3X
カタログのページ ページ 413 (C-1-2019)
GTIN 4046356947756
1個あたりの重量(梱包を含む) 2.41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.41 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

機能シャフトの任意のポイントに差し込みしっかりラッチ
4 mm径のセーフティテストプラグを収納するテストアダプタ