テストアダプタ - PAI-4-N GY
3032871

4 mmテストアダプタ、5.2 mm、6.2 mm、8.2 mmピッチの端子台用


製品の詳細




概要 接続時の誤接触によるフィンガーセーフ、DIN EN 50274準拠
概要 通電時の挿入禁止

製品ライン テストソケット
極数 1

最大負荷電流 10 A
最大電圧 250 V

最大負荷電流 10 A

5.8 mm
高さ 51.6 mm
長さ 5.8 mm
直径 5.8 mm

部材
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) 28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

アイテム番号 3032871
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2Z3X
カタログのページ ページ 70 (C-1-2019)
GTIN 4046356529327
1個あたりの重量(梱包を含む) 1.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.55 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

テストソケットの外径が小さい場合はフィンガーセーフセーフティプラグも使用可能
機能シャフトの4 mm径のテストプラグを確実に接触
4 mm径のセーフティテストプラグを収納するテストアダプタ