PTU 6-T-P - 回路テスト断路端子台
3209530

回路テスト断路端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
制御盤内部ではプッシュイン式接続を使用し、最終顧客側では汎用ねじ接続式を使用