クイックマーカー - ZB 8:UNBEDRUCKT
1052002

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅: 8.2 mm、 印字エリア: 10.5 x 8.15 mm、 個別ラベル数: 10


製品の詳細




概要 CMSによるラベリング可能

製品ライン 端子台マーキング
ピッチ 8.2 mm
型式
マーキング
個別ラベル数 10
一列あたりの個別ラベル数 10
シートあたりの行数 10

8 mm
ピッチ 8.2 mm

部材 PA
UL94難燃性クラス V2
コンポーネント シリコンおよびハロゲンフリー

周囲条件
使用周囲温度 -40 °C ... 100 °C

拭取り抵抗 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

取付けタイプ スナップ式

アイテム番号 1052002
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BG2112
カタログのページ ページ 120 (C-3-2019)
GTIN 4017918016302
1個あたりの重量(梱包を含む) 2.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.94 g
関税率 39269097
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


互換性のある製品

特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション