端子台マーキング - US-TM 100
0829255

端子台マーキング、 カード、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: スナップ式、 印字エリア: 104 x 9.8 mm、 個別ラベル数: 13


製品の詳細




製品ライン 端子台マーキング
型式 フラット
マーキング
個別ラベル数 13
一列あたりの個別ラベル数 1
マーキングテクノロジ
装置 5146464 THERMOMARK CARD
インクリボン 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
印字方法 熱転写

104 mm
高さ 0.5 mm
長さ 9.8 mm

部材 PVC
PVC
UL94難燃性クラス V0
コンポーネント シリコンフリー

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験
VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果 試験合格
抗紫外線
仕様 ISO 4892-2:2013-03に準拠
試験結果 試験合格
試験期間 96 h
印字の拭取り耐性
仕様 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208(VDE 0660-511):2012-06(一部)
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験
仕様 DIN 50018:2013-05準拠
試験結果 試験合格
気候レベル AHT 1,0 S
サイクル 2
塩水噴霧試験
仕様 DIN EN 60068-2-11:2000-02
試験結果 試験合格
周囲条件
使用周囲温度 -30 °C ... 80 °C
保管推奨条件 10~30°C/相対湿度40~70%。使用前は購入時の梱包での保管をお勧めします。
推奨周囲温度(保管時/輸送時) 10 °C ... 30 °C
推奨湿度(保管時/輸送時) 40 % ... 70 %

拭取り抵抗 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

取付けタイプ スナップ式

アイテム番号 0829255
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BG2119
カタログのページ ページ 136 (C-3-2019)
GTIN 4046356559584
1個あたりの重量(梱包を含む) 15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.828 g
関税率 39204910
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


特長

THERMOMARK CARDを使用すると、同一形式のカードとして提供されたマーキングにすばやく簡単に正確に印字可能
カードには機能テキストを含むスペースがある
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能
ミシン目入りマーキングラベルは切離しも固定も簡単
US-TM100 UniSheetマーキングは、汎用マーキング溝を持つ製品に最適