Solarline接続箱(SCB)は小型屋上設置型システムと大型地上設置型システムの両方で使用されます。SCBの主なタスクは、太陽光発電システムのサージ保護、ストリングの収集(必要な場合)、ローカル等電位ボンディングのための保護等電位ボンディング電線のループ配線です。
その他の機能は、オプションで、機器により異なります。
オプション機能の例には、ストリングヒューズによるストリングの保護、DCスイッチ断路器またはDC消防スイッチによるストリングの切断などがあります。
SCBの全機能範囲は、製品名から判断することができます(「ダウンロード」エリアでダウンロードできるSCB製品同梱の説明書のタイプキーを参照してください)。
SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE
-
接続箱(SCB)
1096460
1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、3ストリング x 3接続用。入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
接続箱の広範な製品群在庫
アプリケーション重視のコンサルテーション
すばやく取付けとスタートアップ