端子台列設計およびマーキングソフトウェア―制御盤製造プロセスの革新

端子台列設計およびマーキングソフトウェア―制御盤製造プロセスの革新

直観的に分かるコンフィグレーション、インテリジェントな機能、カスタマイズ可能なユーザーインタフェース:端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeは、端子台列の設計を容易にし、対応するマーキングの作成を分かりやすくする、革新的なソリューションです。CAE設定から製品の組立てまで、制御盤製造の全工程において最適なデジタルネットワーキングをご体験ください。

詳細情報

特長

  • カスタマイズ可能なユーザーインターフェースで、ソフトウェアの操作が直観的に分かり、明確で便利
  • 最適化されたインターフェースにより、すべての一般的なECADシステムに確実に統合
  • ウェブショップに直接接続するため、リアルタイムですばやく簡単に注文
  • 端子台列設計から完全に組立済みのDINレールまで、プロセスを幅広くサポート
動画:端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT complete
端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT complete MovingImage

PROJECT complete 直観的に分かる、インテリジェント、個別

直感的なコンフィグレーション、インテリジェントな機能、およびカスタマイズされたユーザーインターフェースにより、端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeが、制御盤構築における端子台列コンフィグレーションの工程を幅広くサポートします。このソフトウェアは、電子設計データの転送から、完成品の納品までのプロセスに関する便利な個別サポートを提供します。

CAE設定から完成製品のアッセンブリまで、全工程において最適なデジタルネットワーキングをご体験ください。

電気設計およびPROJECT completeソフトウェアのスクリーンショット

完璧なCAE統合

PROJECT completeは、すべての一般的なECADシステムに最適化されたインターフェースも装備しています。マウスをワンクリックするだけで、ソフトウェアが電気設計のデータをインポートして、対応する端子台列を自動的に設計します。

PROJECT complete端子台列設計で効率的な端子台列設計

ソフトウェアの直観的に分かる操作とリアルタイムの注文

PROJECT completeは、設定可能な検索機能と動的なタスクバーを備えたユーザーインターフェースを提供します。スマート機能で多くの端子台列設計工程を自動化し、制御盤構築で大幅な時間短縮を実現します。

また、PROJECT completeは直接設計した製品を発注します。パーツリストはフエニックス・コンタクトのウェブショップへ転送されます。価格の計算と製品の在庫状況に関する情報を直ちに受信します。
デジタル注文プロセスは、現在一部の国でのみご利用いただけます。

PROJECT completeマーキングで効率的なマーキング

マーキングが簡単

PROJECT completeマーキングを使用すると、あらゆるマーキング部材へのマーキング作成が簡単かつ便利になります。

ソフトウェアにマーキングエリアを表示させることができます。印字済みラベルの完成品は画面で確認できます。操作方法も非常に簡単で、既存のマーキングデータをECADシステム、EXCELファイル、ワープロソフトからインポートできます。テンプレートデザイナーで独自のラベルを簡単に作成することができます。PROJECT completeは、フエニックス・コンタクトのすべてのマーキングシステムと互換性があって制御でき、端子台列の設計から完全なマーキングまで、一貫性のあるデータフローを実現します。

PROJECT complete
効率的な端子台列設計およびマーキング
端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeは、制御盤製造プロセス全体をサポートします。このプログラムは、直観的に分かるユーザーインターフェースを特長とし、個別の端子台列設計、自動チェック、および端子台列の直接注文を可能にします。PROJECT completeの機能とアプリケーションに関する追加情報は、パンフレットを参照してください。
カタログへ
端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeで作業する人々
PROJECT completeソフトウェアが起動した状態のノートPC

YouTubeの説明動画 順を追って説明

端子台列設計およびマーキングソフトウェアの実用的な使用方法を説明する、PROJECT completeの説明動画をご覧ください。
これらの説明動画を、すばやいジャンプスタートとして使用し、ソフトウェアの多くの機能を順を追って学習しましょう。