cULus認証済み
認証ID: E118976-20230512| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 0.5 A | |||
SMDオスコネクタ、 定格電流: 0.5 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 40、 ピッチ: 0.635 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 取付け方法: SMDハンダ接続
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 0.5 A | |||
基板対基板コネクタFS 0,635の特長は何でしょうか。
非常に省スペースな基板対基板コネクタにより、最大40 Gbpsの高速データ伝送と、接点あたり0.5 Aの電流容量が可能になります。フローティングバージョンは、挿入時および挿入された状態で、非常に高い公差補正を提供します。これにより、コンパクトな0.635ピッチで、リジッド接続とフローティング接続の選択が可能になります。
基板対基板コネクタFS 0,635のはんだコンタクトは、表面実装はんだ付け工程後にどのように試験することができますか。
コンタクトはハウジングの下を通り、自動光学検査(AOI)が可能です。
基板対基板コネクタFS 0,635で利用可能な極数はどれですか。
基板対基板コネクタFS 0,635は、以下の極数でご利用可能です:20、40、60、80。
縦型製品には、自動基板実装用の吸着パッドはありますか。
テープ・オン・リール梱包のすべての標準縦型製品には、吸着パッドがあります。位置とサイズは、各製品のダウンロードエリア内のTecDoc Packaging(すなわち技術包装図面)に指定されています。吸着パッドはリフローはんだ付け工程後に取り外します。
両接続側とも、フローティングを可能にするためにフローティング仕様として設計されていますか。
原則として、プラグ接続の片側のみがフローティング仕様として設計され、もう片方はリジッド仕様になります。これは既に、非常に広い公差範囲をカバーします。フローティングメスコネクタは、3つのリジッドタイプのオスコネクタと組み合せることができ、8.0 mm~12.6 mmの3種類のスタック高さを実現することができます。
指定されたデータ伝送速度はすべての組合せに適用されますか。
いいえ、指定されたデータ伝送速度は、一例の組合せを示したものです。それは製品の組合せによって異なる可能性があります。スタッキング高さの違い(接点の長さによる)などの要因は、信号品質に影響し、それにより達成可能なデータ伝送速度が変わります。お客様のアプリケーションに応じて、高速データ伝送の最適化をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
位置1はどこですか。
位置a1(a列、ピン1)は製品上にマーキングされています。位置1は、TecDoc図面(製品シリーズ図およびパッケージ図)にもマーキングされています。これにより、基板実装用製品の向きとプラグインの方向が明確に定義されます。お客様は、自社独自の文書で異なる定義を提供することができます。
自身のアプリケーションにおいて必要な電圧要件を実現するための拡張された空間距離と沿面距離に関する情報は、どこで入手することができますか。
最小距離は技術データに指定されています。当社では、一部組立済みのコネクタや省略されたピン(いわゆる「death metal parts」)間の距離も、ご要望に応じて計算いたします。これは、より高い電圧要件も実現できることを意味します。
基板対基板コネクタの詳細についてはどこで確認できますか。
ホワイトペーパー、新製品、製品情報、動画などについては、当社ウェブサイト「製品」セクション内の「基板対基板コネクタ」にてご確認いただけます。基板対基板コネクタFINEPITCHのパンフレットをEペーパーでダウンロードしてください。これには、製品の用途、コンタクトシステム、技術特性に関する詳細が記載されています。また、データ伝送、電磁両立性(EMC)、表面実装はんだ付け工程に関する情報もご確認いただけます。