REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - シングルリレー
2907027

プラグインオクタルリレー、電源コンタクトを接続、c接点x3、テストキー、メカニカルスイッチ位置表示、コイル電圧:220 V DC、23 ℃で予備励起なしの応答電圧は定格電圧の60 % ... 80 %(132 ...176 V DC)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品