SMSリレー - TC MOBILE I/O X200-4G
1038567

SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでアナログ値やデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧10 V~60 V DC

Downloads

製品の詳細


コンパクトな電子信号伝達システムTC MOBILE I/O X200-4Gは、TC MOBILE I/O X200 (2903805)およびPSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520) SMSリレーの後継機です。電子信号伝達システムは 、モバイルネットワーク経由でデジタル値およびアナログ値を監視します。また、リレー出力をリモートで切り替えます。機器には、SMSメッセージチェーン、電圧降下発生時のSMS、メールでのログ送信、複数のユーザーロールといった 役立つソフトウェア機能が多数搭載されています。コンフィグレーションは、ウェブブラウザを使用してコンピュータにUSB接続できれば十分です。



製品ライン 信号方式
アプリケーション I/O
MTTF 674 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%)
324 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%)
130 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%)

主電源の種類 モバイル通信
電源
電圧範囲 10 V DC ... 60 V DC
通常電流消費 50 mA (24 V DC)
最大消費電流 80 mA

デジタル
入力内容 デジタル入力
入力数 4
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 ≤ 0.3
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 ≥ 0.7
アナログ
入力内容 アナログ入力
入力数 2
入力信号 電圧または電流
分解能 15 Bit
入力インピーダンス 600 kΩ (電圧入力)
50 Ω (電流入力)
電圧入力信号 0 V DC ... 60 V DC
電流入力信号 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA (設定可能)
精度 ± 0.1 %

出力名 リレー出力
出力数 4
接点の種類 安全出力
最小スイッチング電圧 100 mV
最大スイッチング電圧 60 V DC
30 V AC
連続通電電流 6 A
スイッチング速度 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W)
電気的寿命 3万回

電源
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし 0.25 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり 0.25 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ/撚線 0.20 mm² ... 2.50 mm²
単線接続サイズ 0.20 mm² ... 2.50 mm²
剥き線長さ 6.5 mm
トルク 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5~7 lbs-in、ねじ式端子台)

基本機能 SMSリレーおよびシグナリングモジュール
データ: USB 2.0
接続方法 ミニUSBタイプB、5極
伝送距離 ≤ 3 m (設定および監視用のみ)
無線
インターフェースの内容 GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD)
周波数範囲 800 MHz (LTE B20)
1800 MHz (LTE B3)
2600 MHz (LTE B7)
900 MHz (2 W (EGSM))
1800 MHz (1 W (EGSM))
GPRS Multislot Class 33
EDGE Multislot Class 33
LTE CAT1

機能
基本機能 SMSリレーおよびシグナリングモジュール

72 mm
高さ 90 mm
奥行き 62 mm

部材 ポリカーボネート (ハウジング)

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -25 °C ... 70 °C (SMSモードのみ、データ接続用技術文書のディレーティング情報にご注意ください。)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
高度 2000 m
許容湿度(動作時) 0 % ... 95 %

CE
型式 CE
認定 CE準拠
CE
型式 無線承認、欧州
注記 RED 2014/53/EU
CE
型式 UKCA
認定 UKCA準拠

電磁適合性 RED指令2014/53/EUに準拠
静電気放電
標準/規則 EN 61000-4-2
静電気放電
接触放電 ± 6 kV
空気中の放電 ± 8 kV
間接放電 ± 6 kV
注釈 動作基準B
高周波電磁界
標準/規則 EN 61000-4-3
高周波電磁界
周波数範囲 26 MHz ... 6 GHz
電界強度 10 V/m
注釈 動作基準A
高速過渡現象(バースト)
標準/規則 EN 61000-4-4
高速過渡現象(バースト)
入力 ± 2 kV (シールドなし電源線)
信号 ± 2 kV (シールドあり信号ライン)
± 2 kV (アナログI/Oケーブル、シールドなし)
注釈 動作基準B
サージ電流負荷(サージ)
標準/規則 EN 61000-4-5
サージ電流負荷(サージ)
入力 ± 0.5 kV (対称、シールドなし電源線)
± 0.5 kV (非対称、シールドなし電源線)
信号 ± 1 kV (データ線、非対称)
注釈 動作基準B
伝導妨害
標準/規則 EN 61000-4-6
伝導妨害
周波数範囲 0.15 MHz ... 80 MHz
注釈 動作基準A
電圧 10 V
放射干渉
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 Class B、対象分野:産業用および住宅用
動作基準A 仕様範囲内で通常動作
動作基準B 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰

標準/規則 EN 50360
標準/規則 EN 50121-4

取付けタイプ DINレール取付け

アイテム番号 1038567
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DNC423
カタログのページ ページ 403 (C-6-2019)
GTIN 4055626592046
1個あたりの重量(梱包を含む) 240.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 240.1 g
関税率 85176200
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27371216

ETIM

ETIM 8.0 EC000225

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122200

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

将来に対応する4Gテクノロジ(LTE CAT1)、確立された2Gネットワーク(GSM、GPRS、EDGE)と同時使用
現場でSMSによるアラート(制御室にメール送信など)
アラートを関係するサービス技術者に送信するためのメッセージチェーン
電圧故障時はSMSでアラーム送信
電話から無料でスイッチング
プリペイドカードでコスト管理
オンサイトサービスを回避するリモートコマンド:スイッチング、コンフィグレーションコマンド、ログブック伝送
国内設置にも適したコンパクトデザイン(4 HP、DIN 43880)
DINレールまたは壁面に取付け