カスケード設定値ポテンショメータ、24 V制御信号で設定値を指定、抵抗値10 kΩ
MINI Analogシリーズの6 mmの信号変換器はあらゆるアナログ信号処理に対応します。また低コスト、省スペース、省エネで非常に効率的です。広範な認証パッケージがあり、幅広い分野で使用することができます。他の信号変換器の比べて最大65%省スペースです。
詳細情報カスケード設定値ポテンショメータ、24 V制御信号で設定値を指定、抵抗値10 kΩ
設定値ポテンショメータ、設定値を個別に指定、抵抗値10 kΩ
設定値ポテンショメータ、設定値を個別に指定、抵抗値4.7 kΩ
3方向出力信号変換器、0/4 ... 20 mAの信号をコントローラからフィールド側負荷に送信、入力/出力/電源を3方向で同時に電気的絶縁、ねじ式
エラー監視モジュールはエラー監視システムのグループエラー及び電源エラーを監視するために使用されます。エラーはa接点により出力されます。ねじ接続式、標準設定。
パワー端子台MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)はTコネクタに電源を供給するために使用されます。FMパワー端子台にはエラー監視モジュールと組み合わせて監視する機能が追加されています。ねじ接続式です。
熱電対用温度変換器。DIPスイッチまたはソフトウェアの拡張機能による設定。ねじ接続式、標準設定。
2/3/4線式測温抵抗体および抵抗型センサを接続する設定可能型温度変換器。DIPスイッチまたはソフトウェアの拡張機能で設定可能。ネジ接続式、標準設定。
設定可能な周波数変換器は、NAMURセンサの接続やnpnおよびpnp出力を接続するセンサに適しています。DIPスイッチとホイールで設定可能。ねじ接続式、標準設定。
定圧電源、入力電圧DC 9.6~30 V、出力電圧DC 10 V、7.5 V、5 V、2.5 V、電気的に絶縁、DIPスイッチで設定可能、ネジ接続式、標準構成