MINI MCR-SL-U-I-4 - 入力絶縁信号変換器
2813525

3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、ねじ接続方式、入力信号:0 V~10 V、出力信号:4 mA~20 mA    

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
入力段は設定可能な絶縁信号変換器の代用
低電力消費
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングするコンパクトな絶縁信号変換器
固定信号の組合せ
3方向絶縁