WMS 19,1 (60X30)R CUS
-
収縮チューブ
0800742
収縮チューブ、 ロール、 白、 ケーブル径範囲: 6.4 ... 19.1 mm: ユーザー定義、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531
UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)