ログイン
製品
製品概要
テクノロジ
製品の設定と開発
サンプルサービス
製品コンプライアンス
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
モータ、機械、およびシステムの監視
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルールと圧着コネクタ
プリンタ
マーキング部材
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
設置と取付け器具
導体前処理機能を備えた作業者アシストシステム
自動化
HMIとIPC
PLC(コントローラ)とI/O
クラウドコンピューティング
ソフトウェア
産業用通信
接続
コネクタとケーブル
コントローラ用システム配線
センサ/アクチュエータケーブル配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
マーシャリング用多段式端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロック
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
配電盤
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
産業とアプリケーションの概要
実践からの応用例
プロセス産業
プロセスオートメーション
船舶・洋上
パワー
送電と配電
バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
従来型の発電
太陽光発電
風力発電
生産、デバイスおよびシステムの製造
自動車産業
デジタルファクトリーの活動分野
電気設備と電子機器
機器メーカー用のソリューションとサービス
工作機械の強力なパートナー
制御盤用ソリューション
インフラストラクチャー
鉄道エンジニアリング向けソリューション
ビルディングオートメーション
スマートシティ
スマート交通
スマートウォーター
E-MOBILITY
充電インフラ
電気自動車
一般
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
産業オートメーションのためのオープンエコシステム
電源の信頼性
ビデオ監視
企業情報
フエニックス・コンタクトについて
私たちの原動力
世界の拠点
国内特約店、ソリューションパートナー
ニュース&イベント情報
ニュース&イベント情報
サービス&サポート
サービス&サポート
お問い合わせ
製品資料・カタログ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
製品リスト
比較
ホーム
製品
産業用通信
取付けテクノロジとアクセサリ
メディアモジュール - FL SFP LH
図は製品のバージョン
メディアモジュール - FL SFP LH
2989912
1,550 nmの波長を80 kmまで伝送するギガビットSFPモジュール。
製品の詳細
Expand All
Collapse All
製品説明
データ伝送速度1000 Mbps、波長1550 nm、最大伝送距離80 kmのSFPモジュール。
技術データ
寸法
幅
13.7 mm
高さ
8.95 mm
長さ
56.5 mm
材料仕様
ハウジングの材質
金属製
取付け
取付けタイプ
SFPスロットに挿入
インターフェース
Ethernet FO
接続方法
LC
通信速度
1 GBit/s
最小通信能力
0 dBm
最大通信能力
5 dBm
最小レシーバー感度
-24 dBm
最大レシーバー感度
-3 dBm
伝送手段
シングルモードグラスファイバー
伝送距離
80 km (グラスファイバー9/125)
波長
1550 nm
信号LED
Factoryline製品による
チャネル数
1 (LCシングルモード)
最小通信能力
0 dBm
最大通信能力
5 dBm
最小レシーバー感度
-3 dBm
最大レシーバー感度
-24 dBm
製品特性
タイプ
SFPスロット付きFactorylineデバイス
製品ライン
SFPモジュール
形式
SFP(小型形状、プラグ式)
LED信号
状態表示
Factoryline製品経由
電気特性
規準状態での最大損失電力
1 W
通信媒体
FO
電源
電源
3.3 V (Factorylineスイッチ経由)
接続
SFPスロット経由
最大消費電流
300 mA
消費電流
300 mA
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
許容湿度(動作時)
30 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 95 % (結露なし)
振動(動作)
IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
気圧(動作)
86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m)
気圧 (保管/移動)
66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m)
販売用データ
アイテム番号
2989912
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN1ZS
カタログのページ
ページ 333 (C-6-2019)
GTIN
4046356299749
1個あたりの重量(梱包を含む)
36.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
33 g
関税率
85176200
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-9.0
19179290
ECLASS-10.0.1
19179290
ECLASS-11.0
19179090
ETIM
ETIM 8.0
EC000310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
認証
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 140403
UL Recognized
Approval ID: FILE E 140403
DNV GL
Approval ID: TAA00000YV
LR
Approval ID: LR2160176TA
NK
Approval ID: TA19464M
UL Recognized
Approval ID: FILE E 140403
BV
Approval ID: 48146/A1 BV
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 140403
BSH
Approval ID: Nr. 966
RINA
Approval ID: ELE162721XG
ABS
Approval ID: 21-2066186-PDA
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
互換性のある製品
Expand All
Collapse All
アクセサリ
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - 1115596
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - 1115595
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - 1115629
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - 1115618
FOパッチケーブル
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - 1115617
特長
MSA準拠