メディアモジュール - FL SFP GT
2989420

ギガビットSFPモジュール、100 mまで伝送。


製品の詳細


データ伝送速度1000 Mbps、波長1310 nm、最大伝送距離100 mのSFPモジュール。



13.7 mm
高さ 8.95 mm
長さ 56.5 mm

ハウジングの材質 金属製

取付けタイプ SFPスロットに挿入

Ethernet(RJ45)
接続方法 RJ45
通信速度 1 GBit/s
伝送手段
伝送距離 100 m (セグメントごと)
信号LED Factoryline製品による
チャネル数 1 (RJ45ポート)

タイプ SFPスロット付きFactorylineデバイス
製品ライン SFPモジュール
形式 SFP(小型形状、プラグ式)

状態表示 Factoryline製品経由

規準状態での最大損失電力 1.24 W
通信媒体
電源
電源 3.3 V (Factorylineスイッチ経由)
接続 SFPスロット経由
最大消費電流 375 mA
消費電流 375 mA

使用周囲温度 -40 °C ... 85 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C (結露なし)

アイテム番号 2989420
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DNN1ZS
カタログのページ ページ 333 (C-6-2019)
GTIN 4046356346122
1個あたりの重量(梱包を含む) 33 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33 g
関税率 85176200
生産国 TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19179090

ETIM

ETIM 8.0 EC000310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

特長

MSA準拠