SAC-4P- 1,0-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル
1569020

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 メス ストレート M12 プッシュプル、キーイング: A、ケーブル長: 1 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド