SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/CI-1L-S - センサ/アクチュエータケーブル
1669411

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ エルボー M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細








互換性のある製品