プラスドライバー - SF-PZ 2-100 S-VDE
1212696

ドライバ、プラスPZ(レーザー加工)、絶縁、サイズ:PZ 2 x 100、すべり止めグリップ付き


製品の詳細




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。

タイプ プラス
製品ライン ドライバ工具

出力 フィリップス/ポジドライバ

寸法図
37 mm
ブレード幅 6 mm
ブレード高さ 100 mm
長さ 205 mm
レンチサイズ 0 mm

部材 合金工具鋼

レンチサイズ 0 mm

アイテム番号 1212696
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BH3146
カタログのページ ページ 447 (C-3-2019)
GTIN 4046356716598
1個あたりの重量(梱包を含む) 90.59 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.59 g
関税率 82054000
生産国 CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040406
ECLASS-10.0.1 21040406
ECLASS-11.0 21040406

ETIM

ETIM 8.0 EC000144

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01750

VDE Zeichengenehmigung

認証ID: 40032921


特長

ねじ先端がポジドライバおよびフィリップスリセスのフィリップスねじドライバ
VDE認証