SACB-8/ 8-L-PTP P12
-
分岐ボックス
1491630
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12 PUSH-PULLメスコネクタ / M12メスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| 資料作成に関する注記 | 使用するプリント基板用コネクタFMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172についての詳細は、該当製品の技術データをご参照ください |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| スロット数 | 8 |
| キーイング | A |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 8 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M12 PUSH-PULLメスコネクタ |
| M12メスコネクタ | |
| 電線断面積 柔軟な信号ライン | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 電線断面積 柔軟な電源 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 電線断面積AWG 柔軟な信号ライン | 24 ... 16 |
| 電線断面積AWG 柔軟な電源 | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ 信号ライン | 8 mm |
| 剥き線長さ 電源 | 8 mm |
| シースの剥き線長さ | 50 mm (主幹ケーブル) |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.5 Nm |
| 締付けトルク ユニオンナット | 5 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状態表示あり | あり |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ケーブル外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 接続方法 | プラグインPush-inスプリング接続方式 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 標準割当て | M12-Push-Pull |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-010 |
| アイテム番号 | 1491630 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938680 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 270 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 270 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
UCT-EM (20X9) - スナップ式マーキング 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - コネクタ 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - コネクタ 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - コネクタ 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1396550
-
UTA 107 - DINレールアダプタ 2853983
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
TSD-M 3NM - トルクドライバ 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
IEC 61076-2-010に準拠したプッシュプル高速嵌合方式によるコネクタの迅速かつ安全な取付け
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き