SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL
-
電源ケーブル
1425043
電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 メス ストレート M12、キーイング: L、ケーブル長: 1.5 m、12 A/63 Vまでの直流電流用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Lコーディングで誤挿入防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル