SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 電源ケーブル
1425037

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: L、ケーブル長: 1.5 m、12 A/63 Vまでの直流電流用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Lコーディングで誤挿入防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル