SAC-17P- 1,5-PVC/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1555347

センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用