PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - カプリングリレー
2981402

安全カップリングリレー、強制ガイド接点を接続、5 a接点、2 b接点、1チャネル、プラグインねじ式端子台、幅:22.5 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

カテゴ 1、PL c(EN ISO 13849-1)、SIL 1(EN 62061)、SIL 1(IEC 61508)まで適しています
EN 50205に準拠の強制ガイド付き信号接点による安全リードバック
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
1または2チャネル制御
安全出力5点、フィードバック2点
120 V仕様