金属製保護キャップ - ST-Z0014
1616069

金属製保護キャップ、M17、保護等級: IP67、シリーズ: ST


製品の詳細




製品ライン 保護カバー
ロッキングタイプ M17
シリーズ ST

周囲条件
保護等級 IP67

アイテム番号 1616069
梱包単位 10 pc
最低注文数 10 pc
セールスキー ******
プロダクトキー ABRCAZ
カタログのページ ページ 182 (C-2-2019)
GTIN 4046356553087
1個あたりの重量(梱包を含む) 13.71 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.41 g
関税率 85389099
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.0.1 27440312
ECLASS-11.0 27440312

ETIM

ETIM 8.0 EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。