保護導体端子 - XTV 6-QUATTRO-PE
1329513

保護導体端子、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: Push-X式接続、 断面積: 1.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑/黄


製品の詳細




概要
注意 同じシリーズやサイズのモジュール型中継端子台の開放されているハウジング側面で接続を確立する際、予想される絶縁電圧が320 Vを超える場合は、端子台にカバーを取り付ける必要があります。
接続されたすべての電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。

製品ライン アース端子台
極数 1
アプリケーション 鉄道産業
メカニカルエンジニアリング
プラントエンジニアリング
接続数 4
行の数 1
絶縁特性
過電圧カテゴリ III
汚染度 3

定格サージ電圧 8 kV
規準状態での最大損失電力 0 W

段あたり接続数 4
定格接続サイズ 6 mm²
むき線の長さ 10 mm ... 12 mm
内部シリンダゲージ A5
B4
単線接続断面積 1.5 mm² ... 10 mm²
断面積AWG 16 ... 8
撚線の接続電線サイズ 1.5 mm² ... 6 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG] 16 ... 10
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) 1.5 mm² ... 6 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) 1.5 mm² ... 6 mm²

8.2 mm
終端板の幅 2.2 mm
高さ 57.6 mm
高さ(NS 35/15) 66.6 mm
高さ(NS 35/7,5) 59.1 mm
長さ 90.6 mm

緑/黄
UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA
冷却時絶縁素材 -60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) 合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) 合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) 合格

機械的仕様
開放サイドパネル あり

振動/広帯域ノイズ
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
範囲 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載
周波数 F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz
ASDレベル 6.12 (m/s²)²/Hz
加速 3,12g
各軸のテスト時間 5 h
試験方向 X、Y、Z軸
衝撃試験
仕様 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
パルス形状 半正弦波
加速 30g
衝撃時間 18 ms
各方向の衝撃回数 3
試験方向 X、Y、Z軸(正および負)
周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

準拠規格 IEC 60947-7-2

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 1329513
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE2523
GTIN 4063151624330
1個あたりの重量(梱包を含む) 33 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33 g
関税率 85369010
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400


互換性のある製品



特長

プリテンショニングされたコンタクトスプリング付きの、すべてのタイプの電線向けの高速無電力電線接続
導体挿入時の高い柔軟性により、フェルール付きまたはなしの電線を簡単に接続可能
側面接続方向と明確なプッシャ位置で、明確な電線接続
情報の調達が容易―端子台上のQRコードにより、製品に関するすべての重要な情報を提供
Push-X接続式端子台は、COMPLETE lineシステムの一部です