TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 - 電源
2866475

DINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 12 V/5 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

3番目のマイナス端子台を接地端子台に使用し低コスト設置
金属製ハウジングと-25~+70°Cの幅広い温度範囲で頑丈な設計
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とAC 300 Vまでの高い耐電圧で最大の動作信頼性
前面で調整可能な出力電圧で電圧降下補償