QUINT4-PS/1AC/48DC/20 - 電源
2904612

スイッチング電源ユニットQUINT POWER、自由に選択できる出力特性曲線、SFB(Selective Fuse Breaking)Technology、NFCインターフェースあり、入力:単相、出力:48 V DC/20 A

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

SFB Technologyで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップ
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
簡単にシステムを拡張し、起動が困難な負荷を確実に起動するための予備電力
エネルギー効率が高く長寿命、一体型ガス入り放電管で最大耐性を確保
設定済みの状態で入手可能:1台のみでも

よくある質問


電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。

はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。データシートのSFB Technologyセクションをご参照ください。


どのようなパワーリザーブを利用できますか。

システム拡張目的で、持続的スタティックブーストは22.5 Aの負荷電源をサポートします。スタティックブーストは、周囲温度最大40°Cまで使用可能です。
電源QUINT POWERは、重負荷を確実に起動させるため最大30 Aのダイナミックブーストを提供します。負荷への一時的な電源は、周囲温度最大60°Cで最大5秒間持続します


電源はDC入力電圧でも動作可能ですか。

はい、電源QUINT POWERは110 V DC~250 V DC(-18%~+40%)のDC入力電圧範囲でも認証されています。


電源において、ガス入り放電管にはどのようなメリットがあるでしょうか。

内蔵のガス入り放電管により、電源QUINT POWERの非常に高い電気的耐性(最大6 kV)を確保します。


電源の入力電圧は監視することができますか。

はい、「入力電圧OK(Input voltage OK)」信号オプションを使用して、入力電圧の故障を早い段階で信号伝達することができます。主電源エラーが発生した場合、電源は少なくとも27ミリ秒間、負荷に給電し続けます。入力電圧の故障は出力電圧が低下する10ミリ秒前に通知されるため、この情報は早い段階で上位コントローラに提供されることになります。


電源の出力パラメータを継続的に監視する方法はありますか。

はい、電源QUINT POWERのアナログ信号出力は、電流、電圧、および電力の継続的監視に使用することができます。


電源の温度は監視することができますか。

はい、「温度OK(Temperature OK)」信号オプションを使用して、電源QUINT POWERが電力ディレーティングで保護されるよりもさらに前に、温度上昇を信号伝達することができます。


信号用コンタクトはどのようにカスタマイズすることができますか。

信号用コンタクトは、電源QUINT POWERをコンフィグレータから注文するときに直接設定することができます。または、電源は、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用して後で設定することも可能です。


電源の出力電圧はどのようにカスタマイズすることができますか。

電源QUINT POWERは、設定された出力電圧で直接ご注文いただけます。


電圧設定のボタンを無効にすることもできますか。

はい、前面のボタンは、QUINT POWERソフトウェアまたはQUINT POWERアプリを使用してロックすることができます。



FAQを表示