ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE
-
電源
2910586
DINレール取付け用スイッチング電源ESSENTIAL edition、入力:単相、出力:24 V DC/120 W
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC ディレーティング 1%/V AC) |
| ディレーティング | < 100 V (1 %/V) |
| AC入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC入力電圧範囲 | 120 V DC ... 375 V DC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | 通常 20 A (115 V AC) |
| 通常 40 A (230 V AC) | |
| AC入力周波数範囲 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 出力保持時間 | 通常 20 ms (115 V AC) |
| 通常 90 ms (230 V AC) | |
| 消費電流 | 2.2 A (115 V AC) |
| 1.2 A (AC 230 V) | |
| 定格消費電力 | 249.56 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| 通常応答時間 | 200 ms |
| 内部ヒューズ | 4 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| 許容バックアップヒューズ | B20 |
| PEへの放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC) |
| 効率 | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| 出力特性 | HICCUP |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±2 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 22 V DC ... 28 V DC (最大電力≤ 120 W) |
| 定格出力電流(IN) | 5 A |
| ディレーティング | -20 °C ... -10 °C (2 % / °C) |
| > 40 °C (1.67 % / °C, 115 V AC) | |
| > 50 °C (2.5 % / °C、230 V AC) | |
| 最大容量性負荷 | 8000 μF |
| 現在有効な電流制限 | 105%~150% 最大出力電力(短絡の場合) |
| 制御逸脱 | ≤ 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| 通常 ± 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 120 mVPP (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVPP (-20 °C ... -10 °C) | |
| 出力電力 | 120 W |
| 最大無負荷電力損失 | 0.65 W (115 V AC / 230 V AC) |
| 最大電力損失、定格負荷 | 13.3 W (115 V AC / 230 V AC) |
| 立ち上がり時間 | 通常 30 ms (定格負荷時) |
| ヒューズ保護 (二次側) | 電子的 |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.823 mm² |
| 最大電線径(単線) | 8.365 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.823 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 8.365 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 18 |
| 最大接続電線サイズAWG | 8 |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 締付けトルク、最小値 | 1 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 1.02 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 3.3 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 3.3 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 締付けトルク、最小値 | 0.6 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.68 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 信号出力 | |
| 状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC |
| 耐電圧 出力- PE間 | 0.5 kV AC |
| 耐電圧 入力- PE間 | 2 kV AC |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I (PE接続あり) |
| 汚染度 | 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 123.6 mm |
| 奥行き | 117.6 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 10 mm / 10 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向10 mm、垂直方向50 mm |
| 保護コーティング付き | なし |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| ケースの種類 | スチール製シート、亜鉛めっき |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | IEC 60068-2-27、27、正弦半波:11ミリ秒間で50g; 1方向あたり3倍、全体の9倍 |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6、正弦波:10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s²(ピーク2g)、1サイクルあたり10分、X方向で60分 |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1 |
| 標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
| 承認 - 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| アイテム番号 | 2910586 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMB313 |
| GTIN | 4055626464411 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 673 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 530 g |
| 関税率 | 85044019 |
| 生産国 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 19.381 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能です。
簡単なDINレールの取付けですばやく設置可能
ファンレスの従来型冷却により、より優れた可用性を実現