TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12 - 電源
1111634

一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 M12丸形コネクタ、 壁面取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A


製品の詳細




AC動作
供給システムの設定 スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))
入力定格電圧範囲 100 V AC ... 240 V AC
入力電圧範囲 100 V AC ... 240 V AC ±10 %
スイッチオン電圧 > 75 V AC
シャットダウン電圧 < 70 V AC
耐電圧、最大 ≤ 300 V AC 15 s
通常の国内グリッド電圧 120 V AC
230 V AC
電源の電圧種類 AC/DC
突入電流 ≤ 25 A (通常)
突入電流値 (I2t) < 0.5 A2s
突入電流制限 通常 25 A (1 ms後)
AC入力周波数範囲 50 Hz ... 60 Hz ±10 %
周波数範囲 (fN) 50 Hz ... 60 Hz ±10 %
出力保持時間 > 15 ms (120 V AC)
> 15 ms (230 V AC)
消費電流 2.8 A (100 V AC)
1.2 A (240 V AC)
定格消費電力 285 VA
保護回路 過度サージ電圧保護装置; バリスタ
力率(cosφ) > 0.93
スイッチオンタイム < 1 s
内部ヒューズ 6.3 A (内部(機器保護))
入力保護用に推奨されるブレーカ 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection < 20 A) (特性B、C、D、K、または同等)
PEへの放電電流 < 3.5 mA
DC動作
入力定格電圧範囲 110 V DC ... 250 V DC
入力電圧範囲 110 V DC ... 250 V DC ±10 %
スイッチオン電圧 ≥ 95 V DC
シャットダウン電圧 < 95 V DC
電源の電圧種類 AC/DC
出力保持時間 > 15 ms (230 V AC)
消費電流 2.4 A (110 V DC)
1.1 A (250 V DC)

効率 通常 91 % (120 V AC)
通常 93 % (230 V AC)
定格出力電圧 24 V DC ±1 %
定格出力電流(IN 10 A
ダイナミックブースト(IDyn.Boost 15 A (5秒)
ディレーティング > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K)
フィードバック電圧抵抗 ≤ 35 V DC
出力での過電圧保護(OVP) ≤ 30 V DC
制御逸脱 < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)
< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz)
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
残存リプル ≤ 10 mVPP
耐短絡 あり
無負荷保証 あり
出力電力 240 W
360 W
最大無負荷電力損失 < 10 W (120 V AC)
< 6 W (230 V AC)
最大電力損失、定格負荷 < 22 W (120 V AC)
< 17 W (230 V AC)
立ち上がり時間 ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %))
並列接続 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。
直列接続 あり
信号: DC OK
最大スイッチング電圧 30 V AC/DC
定負荷電流 100 mA
信号 リレー13/14
既定 密閉型
デジタル 30 V AC 30 V DC 100 mA

入力
接続方法 M12丸形コネクタ
コーディング S
ロッキングタイプ M12ねじ固定式
極の範囲 3 コネクタ
出力
接続方法 M12丸形コネクタ
コーディング L
ロッキングタイプ M12ねじ固定式
極の範囲 4 メス

シグナリングのタイプ LED
フローティング信号コンタクト
状態表示 緑LEDx2
信号出力: LED状態インジケータ
信号割当て AC OK
状態表示 LED
AC OK ACIn > 0.55 x ACN (ACN = 90 V AC)
信号出力: LED状態インジケータ
信号割当て DC OK
状態表示 LED
DC OK UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC)
UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC)

相の数 1.00
耐電圧 入力―出力間 3 kV AC (タイプテスト)
1.5 kV AC (定期試験)

製品ライン 電源
製品シリーズ TRIO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1800000 h (25 °C)
> 1000000 h (40 °C)
> 480000 h (60 °C)
絶縁特性
保護クラス I
汚染度 3

外形寸法
136 mm
高さ 240 mm
奥行き 53 mm

取付けタイプ 壁面取付け
組付け時の注意 スペース:左右20 mm、上50 mm、下100 mm
保護コーティング付き なし

UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) V0
ハウジング材質 金属製
ケースの種類 アルミニウム製(AlMg3)

周囲条件
保護等級 IP67
使用周囲温度 -25 °C ... 70 °C (ディレーティング >60°C: 2.5 %/K)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
最大高度 ≤ 4000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m)
気候クラス 4K26 (EN 60721-3-4)
最大許容相対湿度(動作時) ≤ 100 % (25℃時、結露なし)
許容湿度(動作時) ≤ 100 % (25℃時、結露なし)
衝撃 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠)
振動(動作) < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠)
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

過電圧カテゴリ
EN 61010-1 III (≤ 2000 m)
II (≤ 4000 m)
電気的安全性
標準/仕様 IEC 61010-1
保護特別低電圧
標準/仕様 IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)
安全絶縁
標準/仕様 IEC 61558-2-16
低電圧電源、DC出力
標準/仕様 EN 61204-3
計測、制御、および研究所用電気機器の安全要件
標準/仕様 IEC 61010-1
高調波電流の制限値
標準/仕様 EN 61000-3-2
筐体による保護等級(IPコード)
標準/仕様 EN/IEC 60529

UL
表示記号 UL/C-UL Listed UL 61010-1
UL
表示記号 UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

低電圧指令 低電圧指令2014/35/ECに準拠
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
伝導ノイズ放射 EN 55016
EN 61000-6-3(クラスB)
放射干渉 EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射
ノイズエミッション EN 55011 (EN 55022)
ノイズ輻射 EN 55016
EN 61000-6-3(クラスB)
ノイズイミュニティ EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(産業)
高調波電流
標準/規則 EN 61000-3-2
EN 61000-3-2(クラスA)
静電気放電
標準/規則 EN 61000-4-2
静電気放電
接触放電 6 kV (試験強度3)
注釈 動作基準A
高周波電磁界
標準/規則 EN 61000-4-3
高周波電磁界
周波数範囲 80 MHz ... 1 GHz
試験場の強度 10 V/m (試験強度3)
周波数範囲 1 GHz ... 2 GHz
試験場の強度 10 V/m (試験強度3)
周波数範囲 2 GHz ... 6 GHz
試験場の強度 10 V/m (試験強度3)
注釈 動作基準A
高速過渡現象(バースト)
標準/規則 EN 61000-4-4
高速過渡現象(バースト)
入力 4 kV (試験強度3 - 非対称)
出力 2 kV (試験強度3 - 非対称)
信号 2 kV (試験強度3 - 非対称)
注釈 動作基準A
サージ電圧負荷(サージ)
標準/規則 EN 61000-4-5
入力 2 kV (試験強度4 - 対称)
4 kV (試験強度4 - 非対称)
出力 1 kV (試験強度3 - 対称)
2 kV (試験強度3 - 非対称)
信号 1 kV (試験強度2 - 非対称)
注釈 動作基準A
伝導妨害
標準/規則 EN 61000-4-6
伝導妨害
入力/出力 非対称
周波数範囲 0.15 MHz ... 80 MHz
注釈 動作基準A
電圧 10 V (試験強度3)
電圧降下
標準/規則 EN 61000-4-11
電圧 230 V AC
周波数 50 Hz
電圧降下 70 %
周期数 25周期
注釈 動作基準A
電圧降下 40 %
周期数 10周期
注釈 動作基準A
電圧降下 0 %
周期数 1周期
注釈 動作基準A
放射干渉
標準/規則 EN 61000-6-3
伝導性エミッションEN 55011準拠 EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用
基準
動作基準A 仕様範囲内で通常動作
動作基準B 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰
動作基準C 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。

アイテム番号 1111634
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CMPF13
GTIN 4063151031824
1個あたりの重量(梱包を含む) 1,639 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,500 g
関税率 85044083
生産国 CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

IECEE CB Scheme

認証ID: DK-135371-A1-UL
Approval Specification Data
定格電圧UN 定格電流IN 適合線サイズAWG 適合線サイズ mm2

cULus Listed

認証ID: FILE E 123528

EAC

認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 25;
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

互換性のある製品