電源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40
2866789

一次側スイッチ電源ユニット、 QUINT POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 40 A


製品の詳細


最大の機能を持つ電源QUINT POWER
QUINT POWERサーキットブレーカは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
スタティックパワーリザーブPOWER BOOSTで高負荷も確実に起動させます。調整可能な電圧でDC 5~56 V にすべて対応します。



AC動作
入力定格電圧範囲 100 V AC ... 240 V AC
120 V DC ... 300 V DC (UL 508:≤ DC 250 V)
入力電圧範囲 85 V AC ... 264 V AC
90 V DC ... 300 V DC (UL 508:≤ DC 250 V)
ディレーティング < 100 V AC (1 %/V)
< 120 V DC (0.5 %/V)
AC入力電圧範囲 85 V AC ... 264 V AC
DC入力電圧範囲 90 V DC ... 300 V DC (UL 508:≤ DC 250 V)
耐電圧、最大 300 V AC
電源の電圧種類 AC/DC
突入電流 < 15 A (通常)
突入電流値 (I2t) < 1.7 A2s
AC入力周波数範囲 45 Hz ... 65 Hz
DC入力周波数範囲 0 Hz
出力保持時間 > 35 ms (120 V AC)
> 35 ms (230 V AC)
消費電流 8.8 A (120 V AC)
4.6 A (230 V AC)
9.5 A (110 V DC)
4.7 A (220 V DC)
定格消費電力 1157 VA
保護回路 過度サージ電圧保護装置; バリスタ、ガス入りサージアレスタ
力率(cosφ) 0.88
通常応答時間 < 0.7 s
内部ヒューズ 20 A (スローブローヒューズ内蔵)
許容バックアップヒューズ B16 B25 AC:
許容DCバックアップヒューズ DC:適正なバックアップヒューズを接続してください。
入力保護用に推奨されるブレーカ 16 A ... 20 A (AC: 特性B、C、D、K)
PEへの放電電流 < 3.5 mA

効率 > 92 % (230 V AC時、定格値)
出力特性 U/I
定格出力電圧 24 V DC ±1 %
出力電圧(USet)の設定範囲 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC、定量制限あり)
定格出力電流(IN 40 A (-25 °C ... 60 °C、UOUT = 24 V DC)
POWER BOOST (IBoost) 45 A (-25 ℃ ... 40 ℃(常時)、UOUT = 24 V DC)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 215 A (12 ms)
磁気によるヒューズ破損 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13
ディレーティング 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K)
フィードバック電圧抵抗 最大 35 V DC
出力での過電圧保護(OVP) < 35 V DC
残存リプル < 30 mVPP (定格値の場合)
耐短絡 あり
出力電力 960 W
最大無負荷電力損失 14 W
最大電力損失、定格負荷 80 W
立ち上がり時間 < 0.1 s (UOUT (10 % ... 90 %))
並列接続 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。
直列接続 あり
信号: DC OKアクティブ
出力内容 UOUT > 0.9 x UN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA
信号: DC OKフローティング
出力内容 リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる
最大スイッチング電圧 30 V AC
24 V DC
最大突入電流 0.5 A
1 A
定負荷電流 1 A
信号: POWER BOOST、アクティブ
出力内容 IOUT < IN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA
信号: DC OKアクティブ
出力内容 UOUT > 0.9 x UN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA
信号: DC OKフローティング
出力内容 リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる
最大スイッチング電圧 30 V AC
24 V DC
最大突入電流 0.5 A
1 A
定負荷電流 1 A
信号: POWER BOOST、アクティブ
出力内容 IOUT < IN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA
信号: DC OKアクティブ
出力内容 UOUT > 0.9 x UN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA
信号: DC OKフローティング
出力内容 リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる
最大スイッチング電圧 30 V AC
24 V DC
最大突入電流 0.5 A
1 A
定負荷電流 1 A
信号: POWER BOOST、アクティブ
出力内容 IOUT < IN:高信号
スイッチング電圧範囲 18 V DC ... 24 V DC
出力電圧 + 24 V DC
最大突入電流 ≤ 20 mA (短絡抵抗)
定負荷電流 ≤ 20 mA

入力
接続方法 ネジ接続
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 6 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(撚線) 4 mm²
最小接続電線サイズAWG 14
最大接続電線サイズAWG 10
剥き線長さ 7 mm
ネジ山 M3
締付けトルク、最小値 0.5 Nm
締付けトルク、最大値 0.6 Nm
出力
接続方法 ネジ接続
最小電線径(単線) 0.5 mm²
最大電線径(単線) 16 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.5 mm²
最大電線径(撚線) 16 mm²
最小接続電線サイズAWG 8
最大接続電線サイズAWG 6
剥き線長さ 10 mm
ネジ山 M4
締付けトルク、最小値 1.2 Nm
締付けトルク、最大値 1.5 Nm
信号
接続方法 ネジ接続
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 6 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(撚線) 4 mm²
最小接続電線サイズAWG 24
最大接続電線サイズAWG 10
ネジ山 M3
締付けトルク、最小値 0.5 Nm
締付けトルク、最大値 0.6 Nm

シグナリングのタイプ LED
アクティブスイッチング出力
リレー接点
信号出力: DC OKアクティブ
状態表示 UOUT > 0.9 x UN: 「DC OK」が緑に点灯
状態表示に関する注意事項 UOUT < 0.9 x UN: 「DC OK」が点滅
IOUT < IN:LED ON
信号出力: DC OKフローティング
状態表示 UOUT > 0.9 x UN: 「DC OK」が緑に点灯
状態表示に関する注意事項 UOUT < 0.9 x UN: 「DC OK」が点滅
信号出力: POWER BOOST、アクティブ
状態表示 IOUT > IN: 「BOOST」が黄色に点灯

相の数 1.00
耐電圧 入力―出力間 4 kV AC (タイプテスト)
2 kV AC (定期試験)
耐電圧 出力- PE間 500 V DC (定期試験)
耐電圧 入力- PE間 3.5 kV AC (タイプテスト)
2 kV AC (定期試験)

製品ライン 電源
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 900000 h (25 °C)
> 530000 h (40 °C)
> 240000 h (60 °C)
絶縁特性
保護クラス I
汚染度 2

180 mm
高さ 130 mm
奥行き 125 mm
取付け寸法
設置時あき 右/左 5 mm / 5 mm
設置時あき 上/下 50 mm / 50 mm
別の組立て
122 mm
高さ 130 mm
奥行き 183 mm

取付けタイプ DINレール取付け
組付け時の注意 スペース:PN ≥50 %、左右5 mm、通電部の隣は15 mm、上下50 mm
スペース:PN <50 %、左右0 mm、上40 mm、下20 mm
取付け位置 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠)

ハウジング材質 金属製
フード型 亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
サイドエレメントのタイプ アルミ

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
周囲温度(起動時) -40 °C
最大高度 4000 m
気候クラス 3K3 (EN 60721準拠)
最大許容相対湿度(動作時) ≤ 95 % (25℃時、結露なし)
衝撃 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠)
振動(動作) 5 Hz~100 Hz共振探査0.7g、90分、共振周波数0.7g、90分(DNV GL Class A準拠)

鉄道アプリケーション EN 50121-4
EN 50121-3-2
標準 - 電源高調波電流の制限 EN 61000-3-2
標準-電気的安全性 IEC 61010-2-201 (SELV)
標準 - 機器の安全性 BG(設計試験済み)
標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 EN 50178
標準 - 安全特別低電圧 IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)
標準 - 安全絶縁 IEC 61010-2-201
規格―計測、制御、および研究所用機器のセーフティ IEC 61010-1
過電圧カテゴリ
EN 62477-1 III

CSA CSA-C22.2 No. 107.1-01
造船認証 DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV
UL承認 UL Listed UL 508
UL/C-UL認証UL 60950-1
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域)
適合/認証
SIL、IEC 61508準拠 0
パフォーマンスレベル (ISO 13849準拠) なし

低電圧指令 低電圧指令2014/35/ECに準拠
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠
ノイズ輻射のEMC要件 EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
ノイズイミュニティに対するEMC要件 EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
ノイズエミッション EN 55011 (EN 55022)
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2
静電気放電
標準/規則 EN 61000-4-2
静電気放電
接触放電 8 kV (試験強度4)
空気中の放電 15 kV (試験強度4)
注釈 動作基準A
高周波電磁界
標準/規則 EN 61000-4-3
高周波電磁界
周波数範囲 80 MHz ... 1 GHz
試験場の強度 20 V/m (試験強度3)
周波数範囲 1 GHz ... 2 GHz
試験場の強度 10 V/m (試験強度3)
周波数範囲 2 GHz ... 3 GHz
試験場の強度 10 V/m (試験強度3)
注釈 動作基準A
高速過渡現象(バースト)
標準/規則 EN 61000-4-4
高速過渡現象(バースト)
入力 4 kV (試験強度4 - 非対称)
出力 2 kV (試験強度3 - 非対称)
信号 2 kV (試験強度4 - 非対称)
注釈 動作基準A
サージ電圧負荷(サージ)
標準/規則 EN 61000-4-5
入力 2 kV (試験強度3 - 対称)
4 kV (試験強度4 - 非対称)
出力 1 kV (試験強度2 - 対称)
2 kV (試験強度3 - 非対称)
信号 1 kV (試験強度2 - 非対称)
注釈 動作基準A
伝導妨害
標準/規則 EN 61000-4-6
伝導妨害
I/O/S 非対称
周波数範囲 0.15 MHz ... 80 MHz
注釈 動作基準A
電圧 10 V (試験強度3)
無線電話シミュレーション
標準/規則 ENV 50204
周波数 900 MHz
1800 MHz
電界強度 20 V/m
放射干渉
標準/規則 EN 61000-6-3
伝導性エミッションEN 55011準拠 EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用
動作基準A 仕様範囲内で通常動作
動作基準B 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰

アイテム番号 2866789
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー CMPQ13
カタログのページ ページ 210 (C-4-2017)
GTIN 4046356421720
1個あたりの重量(梱包を含む) 3,820 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,445 g
関税率 85044030
生産国 TH


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 2261820

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 211944

UL Recognized

Approval ID: FILE E 211944

IECEE CB Scheme

Approval ID: SI-5547

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

DNV GL

Approval ID: TAA000030X

LR

Approval ID: 08/20069 E4

NK

Approval ID: TA19643M

BV

Approval ID: 21004-C0 BV

EAC

Approval ID: RU S-DE.BL08.W.00764

UL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cUL Listed

Approval ID: FILE E 123528

RINA

Approval ID: ELE316517XG

ABS

Approval ID: 20-2022476-PDA

SEMI F47

Approval ID: SEMI F47

EAC

Approval ID: RU S-DE.BL08.W.00764

cUL Listed

Approval ID: FILE E 199827

UL Listed

Approval ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 25;
有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

特長

公称電流の1.5倍の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
ダイナミックパワーリザーブSFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12 ms
最高のシステム可用性を実現
予防機能モニタリング