耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:0.6 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。アダプタEM-RDおよびEM-RIまたは分電盤と一緒に使用可能
配電盤CrossPowerSystemは、制御盤内の電源分配用のモジュール型で機能的な配電盤です。三相DINレール機器は、プラグアンドプレイで配電盤に取り付けられ、内蔵されたバスバーを介して供給されます。この配電システムを使用すると、電源からハイブリッドモータスタータに至るまでの機器を、工具やケーブルを必要とせずにバスバーにスナップすることができます。
詳細情報耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:0.6 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。アダプタEM-RDおよびEM-RIまたは分電盤と一緒に使用可能
耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:2.4 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。アダプタEM-RDおよびEM-RIまたは分電盤と一緒に使用可能
耐短絡ハイブリッドモータースターター、三相~ACモーターを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:9 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。アダプタEM-RD、EM-RI、または分電盤と一緒に使用可能
最大16のハイブリッドモータスタータ(型式:ELR H51…IFS)をインターフェースシステムに接続するためのワイヤーブリッジ。簡単に短縮や延長が可能なシングルフェルールとTWINフェルール付き。
ハイブリッドモータスタータ;機能:始動モータ、逆モータ、モータ保護、非常停止、ネットワーク対応、短絡保護;入力:24 V DC、出力:3〜、500 V AC、3 A;接続方法:ねじ式およびPush-in式接続;インターフェースシステムへの接続
LV HRCヒューズスイッチ断路器サイズ000、CrossLink®インターフェース付き、125 A、接続底部/上部、ボックス端子付き
ハイブリッドモータスタータ;機能:始動モータ、逆モータ、モータ保護、非常停止、ネットワーク対応、短絡保護;入力:24 V DC、出力:3~、500 V AC、3 A;接続方法:ねじ式およびPush-in式接続;IO-Linkシステムへの接続
ハイブリッドモータスタータ;機能:始動モータ、逆モータ、モータ保護、非常停止、ネットワーク対応、短絡保護;入力:24 V DC、出力:3~、500 V AC、9 A;接続方法:ねじ式およびPush-in式接続;IO-Linkシステムへの接続
ハイブリッドモータスタータ;機能:始動モータ、逆モータ、モータ保護、非常停止、ネットワーク対応、短絡保護;入力:24 V DC、出力:3〜、500 V AC、9 A;接続方法:ねじ式およびPush-in式接続;インターフェースシステムへの接続
最大35 mm2の分岐端子台を取り付けるためのDINレールを内蔵した分電ボードCrossPowerSystem用アダプタレール
CrossPowerSystemにより、工具やケーブル不要で組込みのバスバー、電源からハイブリッドモータスタータまでの配電システムをスナップ止めできます。わずか1回のクリックで、機器を工具を使用せずに分電システムに取り付けることができ、バスバーへの安全な電気接続が同時に確立されます。
分電システムにより制御盤向けの機能的なソリューションを柔軟に実装できます。広範な製品ラインアップとアクセサリからお選びいただけます。そのため独自の個別ソリューションを設定できます。
CrossPowerSystem―システム概要
電源付きCrossPowerSystem
組込みバスバーを備えた分電システムには、2種類の電源があります。
1. TRIO CROSS POWER 5 A
TRIO CROSS POWER 5 A電源は、工作機械での使用に理想的です。全機能および省スペース仕様はこのエリアでの厳しい要求に合わせてカスタマイズされています。Push-in式接続により、24 V DCの制御電圧をすばやく簡単に接続できます。
2. TRIO CROSS POWER 20 A
TRIO CROSS POWER 20 A電源は、8つの独立したチャネルにより、エラー(過負荷および短絡)発生時はシャットダウンするため追加の保護を提供し、IO-Link経由で電流を簡単に設定できます。
ハイブリッドモータスタータ付きCrossPowerSystem
内蔵バスバー付きの分電向けには、さまあまなハイブリッドモータスタータを利用できます。
直接および逆転スタータとしてのスタンドアロンバージョン、非常停止およびモーター保護機能付き、および短絡保護用ヒューズ内蔵。
IO-LinkおよびInterface system(IFS)向けのネットワーク対応バージョンは、フィールドバスシステムに簡単に接続でき、短絡保護用内蔵ヒューズとも組合せられます。
CrossPowerSystem用アダプタレール
簡単な接続: CrossPowerSystem用アダプタレールは、分電ボードの上面または下面に直接取付けられます。そのためPTFIX分岐ブロックと標準端子台を、24 V配電およびN、PE、その他の配電用にレールに取付けられます。