SACC-M12MST-4CON-PG 9-M
-
電源用コネクタ
1107340
電源用コネクタ、電源、4-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: T、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm、12 A/63 Vまでの直流電流用、コンタクト4が先導
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
高性能:DCコネクタは12 Aおよび63 V DCに対応
特殊Tコーディングで誤接続防止