UNIFOX-PE VDE
-
ラジオペンチ
1212529
ラジオペンチ、1.5 mm2および2.5 mm2の線むき可能、M8~M10の丸スパナ付き、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DIN EN 60900(VDE 0682‑201)に準拠して個別に試験した安全工具
ノッチ付きのグリップ表面、鋭い切断エッジ
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル
VDE試験済み