遮断プラグ - FIP-3/3 SERVICE
3069312

遮断プラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 色: 赤


製品の詳細




製品ライン プラグ
極数 3
ピッチ 8.2 mm
絶縁特性
過電圧カテゴリ III

定格サージ電圧 4 kV
試験用サージ電圧 5 kV

定格電流 20 A
最大負荷電流 20 A
定格電圧 400 V

24.5 mm
長さ 53.4 mm
ピッチ 8.2 mm

UL94難燃性クラス V0
絶縁材質グループ I
絶縁材質 PA

機械的仕様
開放サイドパネル あり

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

取付けタイプ ベースストリップに挿入

アイテム番号 3069312
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
注記 受注生産(返品不可)
セールスキー ******
プロダクトキー BE6113
カタログのページ ページ 638 (C-1-2019)
GTIN 4055626157580
1個あたりの重量(梱包を含む) 36.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32 g
関税率 85366990
生産国 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

認証ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません