FKDSO 1,5/4-R KMGY - プリント基板用端子台
1534553

プリント基板端末、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: FKDSO 1,5/..-R、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 電位あたりのはんだピンの数: 1

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作