IECEE CB Scheme
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
EAC
cULus Recognized
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
使用グループ C | ||||
工場配線 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |