SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V1 - プリント基板用ハイブリッドコネクタ
1554151

M23、プリント基板用ハイブリッドコネクタ、 シリーズ: SH、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: ピン、フローはんだ付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信号、データ、電力を1本のコネクタで確実に伝送
リッツ線アセンブリと比較して、組立て時間が80%短縮、設置スペースが60%削減
追加のプリント基板用コネクタの排除によるコスト削減
プリント基板の複雑さとEMC(電磁両立性)リスクの軽減
エラーの発生リスクが高い作業工程の排除

よくある質問


M23 hybridコネクタに適したアプリケーションはどれですか。

M23 hybrid機器コネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションを提供します。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M23 HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大30 Aの電流伝送を兼ね備えています。... もっと見る

M23 hybrid機器コネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションを提供します。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M23 HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大30 Aの電流伝送を兼ね備えています。

もっと見る

その他の極数や部分組立品は、顧客の要望に応じて提供可能ですか。

フル装備のM23 hybrid機器コネクタは、電源用コンタクトx 4、PEコンタクトx 1、信号用コンタクトx 4、およびシールド付き通信用コンタクトx 4を備えています。お客様のアプリケーションに応じて、信号用、通信用、電源用コンタクトを全て、または一部省略することができます。


M23 hybrid機器コネクタは、DCアプリケーションに適していますか。

このコネクタは、最大800 V DCのDCアプリケーションで使用されます。


最低注文数はいくつですか。

最低注文数は20個です。ソルダーインコネクタ一式x 20の全コンポーネント(バルク包装に384個の個別コンポーネント)が提供されます。


M23 hybrid機器コネクタを試用することはできますか。

当社のサンプルサービスを通じて、個別の製品サンプルを無料で直送にてご注文いただけます。


M23 hybrid機器コネクタは、どのような電力・データ伝送性能を提供しますか。

電源用コンタクトで30 Aもの大電流が流れても、CAT 5インターフェースでの確実なデータ伝送が確保されます。


フエニックス・コンタクトは、プリント基板レイアウトに関してどのようなサポートを提供していますか

オンラインショップの資料には、コネクタとプリント基板レイアウト用の3Dデータが含まれています。フットプリントはデザイン・インの図面に詳細に記述されています。はんだ付けプロファイルは、フローはんだ付けにおけるはんだ付けパラメータを示します。