イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
パッチパネル、RJ45ジャックx2(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールドを接続するオプション
イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|