パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC/SC045
2904577

ケーブル共有モジュール、Ethernet割当てのあるRJ45ソケット2点(ケーブル挿入口はトップ)をスプリング式端子台8点に接続、CAT5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20、オプションでジャンパからDINレールのシールドに接続


製品の詳細


イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。



製品ライン パッチパネル
絶縁特性
過電圧カテゴリ II
汚染度 2
絶縁 基礎絶縁

定格絶縁電圧 50 V
定格サージ電圧 0.5 kV

データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠)
シリアル送信速度 10/100 Mbps
接続方法 スプリング接続方式
チャネル数 1
ピン配列 1、2、3、6
4、 5、 7、 8
伝送距離 100 m (パッチケーブルを含む)
最大電線径(撚線) 1 mm²
接最小電線径(撚線)) 0.2 mm²
最大電線径(単線) 1.5 mm²
最小電線径(単線) 0.2 mm²
最大接続電線サイズAWG 16
最小接続電線サイズAWG 24
データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠)
接続方法 RJ45 CAT5e
チャネル数 1
ピン配列 1、2、3、6
1、2、3、6

56 mm
高さ 90 mm
奥行き 51 mm


挿抜回数 ≤ 200

ケーブルの構造
ケーブル外径 6 mm ... 10 mm
電気特性
ケーブルインピーダンス 100 Ω

周囲条件
保護等級 IP20
使用周囲温度 -10 °C ... 50 °C

腐食性ガス試験
表示記号 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

空間距離と沿面距離
標準/規則 DIN EN 50178

取付けタイプ DINレール取付け
取付け位置 任意

アイテム番号 2904577
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
プロダクトキー DNC331
カタログのページ ページ 363 (C-6-2019)
GTIN 4046356864541
1個あたりの重量(梱包を含む) 119.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 114 g
関税率 85369010
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170112
ECLASS-10.0.1 19170112
ECLASS-11.0 19170112

ETIM

ETIM 8.0 EC002697

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223300

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50 年
有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

特長

アースに安全にシールド接続
CAT5e
10/100 Mbps
DINレールに取付け
ケーブル共有アダプタ
Yアダプタ
1本のケーブルを簡単に使って各種サービスに対応
(オプション)ジャンパ経由のシールド接続