QPD W4X2,5 M25 0,25 GY B-S - パネル貫通
1076214

パネル貫通、接続方式: タブ端子接続 (溶接)、極数: 4、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナットなし、キーイング: コーディング、2.5 mm2、先端にフェルールあり、導体の長さ: 0.25 m、ピンアサイン:1 = BN、2 = BU

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない